Flanged Immersion Heaters with Custom Size and Shape Flanges
Hot Air Dryers Dehumidifying Dryers Heat Exchange Systems Water and Water Solutions Steam Tables Air Heating Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/TPN7.html - 91K - 5/3/2024
Flanged Immersion Heaters for Boilers and Water Heaters
In Stock 21/2 Inch (6 cm) Square Steel Flange Premium Quality Rugged Construction U.L. Component Recognized Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição ...
https://br.omega.com/pptst/TTSF_HEATER.html - 81K - 5/3/2024
Oil Heaters
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Produtos Relacionados Imprimir Top Descrição kW Volts Phase No. W/In2 DIM B Elem. (In.) E1 ...
https://br.omega.com/pptst/MTO2_EMTO3.html - 92K - 5/3/2024
Water Immersion Heaters
Fluids 240 and 480 V Models with 3 Phase Power 3 to 18 kW 46 to 51 W/in2 Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/ARMTI3_HEATER.html - 85K - 5/3/2024
Screw Plug Oil Immersion Heater
Built in Thermostat- Three Temperature Ranges Available Steel Sheath and Lower Watt Density for Heating Lightweight Oils 208, 240 or 480 V 1 & 3 Phase Aquecedores de Imersão - Ver ...
https://br.omega.com/pptst/ARMTO3_LIGHT.html - 90K - 5/3/2024
Industrial Water Immersion Heater
Enclosure or Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure 1.5 to 15kW Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top ...
https://br.omega.com/pptst/MTI2.html - 83K - 5/3/2024
Medium Weight Oil Immersion Heater
or Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure* Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts Phase W/in2 No. ...
https://br.omega.com/pptst/MTO3_MEDIUM.html - 83K - 5/3/2024
Immersion Heater for Light Weight Oil
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição kW Volts Phase W/in2 No. Elem. Dim. B in (cm) E1 General Purpose1 E2 ...
https://br.omega.com/pptst/MTO_HEATER.html - 83K - 5/3/2024
Rugged Process Water Immersion Heater
Stainless Steel Wetted Construction 120, 208, 240, 480V 1 and 3 Phase Power Reliable Heater Design General Purpose Enclosure, NEMA-1 Rated and UL Listed Aquecedores de Imersão - ...
https://br.omega.com/pptst/MTS3_HEATER.html - 86K - 5/3/2024
Screw Plug Immersion Heaters for Clean Water Applications
Aquecedores de Imersão - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações Imprimir Top Descrição SPECIFICATIONS Wattage: 0.75 to 3 kW Power: 120 or 240 V, 1 phase Watt ...
https://br.omega.com/pptst/MT_HEATERS.html - 84K - 5/3/2024
Aquecedores de Imersão de montagem lateral
Imersão de montagem lateral Aquecedores de imersão laterais fazem do ângulo no qual são instalados uma forma de oferecer acesso direto ao fundo do tanque, utilizando a lateral ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-laterais.html - 93K - 5/3/2024
Aquecedores de imersão com flange
imersão com flange Aquecedores de imersão flange são ferramentas para uso em tanques e vasos pressurizados. Com fácil instalação e manutenção, permitem métodos eficientes ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-flange.html - 97K - 5/3/2024
Aquecedores para Imersão de Fixação por Parafuso
para Imersão de Fixação por Parafuso Aquecedores de imersão parafuso são excelentes para aqueceder líquidos diretamente e, neste caso, ótimos para indústrias: tanques, ...
https://br.omega.com/subsection/aquecedores-imersao-parafuso.html - 141K - 5/3/2024